The RAC01-SC and RAC02-SC series are ultra-compact universal input AC/DC power modules for PCB mounting. They feature high efficiency, low standby power, high operating temperature, soft start and short-circuit protection as well as a built-in EMC Class B filter. Output voltages range from 3.3VDC to 24VDC.
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC01-05SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 5 | 200 | 标准 |
| ||||||
| 2 |
|
RAC01-09SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 9 | 111 | 标准 |
| ||||||
| 3 |
|
RAC01-12SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 12 | 83 | 标准 |
| ||||||
| 4 |
|
RAC01-15SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 15 | 67 | 标准 |
| ||||||
| 5 |
|
RAC01-24SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 24 | 42 | 标准 |
| ||||||
| 6 |
|
RAC01-3.3SC
生命周期结束
| 1 | 隔离 | 80 - 264 | 3.3 | 300 | 标准 |
|
| 特性 | RAC01-C |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 80 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 33.7 |
| 宽度 (mm) | 22.2 |
| 高度 (mm) | 17.75 |
| 认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -25 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC01-C_RAC02-C.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Low-Power AC/DC Converters: RACxx-K Series | Video | 2022-2-16 |