RAC-MB1 系列

  • 使用不锈钢弹簧保持牵引力
  • 包装数量适中
  • 提供多种安装选项,便于操作
  • 替代下方固定方式
  • RACM1200-V 的理想配件

RAC-MB1 支持从上方安装电源模块(如 RACM1200-V),外壳长边的左右各有三到四颗螺钉。从下方进入,因此无需安装基板,非常适合完全依赖安装基板来固定大量元件的安装形式,此类安装导致后续维护非常困难。多种螺钉放置选项,便于组装,同时有助于通过插座散热。这个配件由不锈钢弹簧制成,具有持久的牵引力,并且包装数量适中。

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RAC-MB1 | AC/DC
特性 RAC-MB1
Product Category AC/DC
长度 (mm) 210
宽度 (mm) 17.47
高度 (mm) 5
包装类型 纸板盒
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RAC-MB1 | AC/DC

文件

标题 类型 日期
RAC-MB1.pdf Datasheet

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。