R2S 和 R2D 转换器是封闭式开放框架类型,即此类转换器未进行封装。这些转换器通常用于需要 SMD 转换器的通用和工业低功耗隔离和电压匹配应用。该转换器系列具有 -40°C 至 +100°C 的扩展环境工作温度范围,无需降额,并具有连续短路保护功能(可选)。除了两种隔离选项和三种不同的封装形式外,该系列转换器还可以预先包装为胶带和卷轴,非常适合与自动插入机一起使用。
|
||||||||||||||
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R2D-0505
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
2 |
![]() |
R2D-0505-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
3 |
![]() |
R2D-0505/H
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
4 |
![]() |
R2D-0505/H-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
5 |
![]() |
R2D-0505/HP
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
6 |
![]() |
R2D-0505/HP-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
7 |
![]() |
R2D-0505/P
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
8 |
![]() |
R2D-0505/P-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 5 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
9 |
![]() |
R2D-0509
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
10 |
![]() |
R2D-0509-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
11 |
![]() |
R2D-0509/H
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
12 |
![]() |
R2D-0509/H-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
13 |
![]() |
R2D-0509/HP
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
14 |
![]() |
R2D-0509/HP-R
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
15 |
![]() |
R2D-0509/P
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | ± 9 | SMD 6 引脚 |
| ||||||
|
特性 | R2D |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 双路 |
安装类型 | SMD |
长度 (mm) | 15.24 |
宽度 (mm) | 10.7 |
高度 (mm) | 8.7 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 100.0 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
输出类型 | 非稳压 |
|
|||||||||
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R2D-0505
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
2 |
![]() |
R2D-0505-R
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
3 |
![]() |
R2D-0505/H
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
4 |
![]() |
R2D-0505/H-R
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
5 |
![]() |
R2D-0505/HP
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
6 |
![]() |
R2D-0505/HP-R
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
7 |
![]() |
R2D-0505/P
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
8 |
![]() |
R2D-0505/P-R
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
9 |
![]() |
R2D-0509
| 2.0 | 9.0 | 5.0 | SMD |
| ||
10 |
![]() |
R2D-0509-R
| 2.0 | 9.0 | 5.0 | SMD |
| ||
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R2S_R2D.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |