R-REF04-RIA12 系列

  • 高电压 (-1) 或大电流 (-2) 布局的 240 W 以下铁路 DC/DC 转换器评估平台
  • 包含具有反极性保护功能的 RIA12 浪涌抑制器
  • 板载 EN50121-3-2 EMC 滤波器布局
  • 适用于 2"x1"、四分之一砖或半砖转换器
  • 外部保持电容器
  • 笼式夹紧端子,隔离型使能和风扇连接器

R-REF04-RIA12-1 和 R-REF04-RIA12-2 是铁路应用的标杆设计。R-REF04-RIA12-1 装载了额定输入电压高达 110 VDC 的元件;R-REF04-RIA12-2 装载了额定直流输入电流高达 10 A 的元件。这两个评估板的输入侧均具有熔断器,可以与单输出电流高达 45 A 的 DC/DC 转换器配合使用。参考设计包含一个符合 RIA12 标准的浪涌抑制器,能够阻止高达 385 VDC 的浪涌电压。

参考设计具有通用引脚排列,适用于 2"x1"、四分之一砖或半砖标准封装尺寸的 DC/DC 转换器(单独销售)。

输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
    1 RECOM | R-REF04-RIA12-1 | DC/DC
    40 - 160 开放式
    2 RECOM | R-REF04-RIA12-2 | DC/DC
    12 - 75 开放式
    特性 R-REF04-RIA12
    Product Category DC/DC
    封装类型 开放式
    长度 (mm) 185
    宽度 (mm) 120
    高度 (mm) 45
    包装类型 单盒
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | R-REF04-RIA12-1 | DC/DC
    40 - 160
    2 RECOM | R-REF04-RIA12-2 | DC/DC
    12 - 75

    文件

    标题 类型 日期
    R-REF04-RIA12.pdf Datasheet
    recom-gerber-files-r-ref04-ria12.zip Gerber File 2018-9-4

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。