R-REF03-CAN1 参考板演示了由 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器供电的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器。只需一个 3.3 V 外部电源为参考板供电。绿色 LED 指示次级(CAN 总线)侧存在 VCC2 电源。设计师使用该参考板可以快速开发并分析隔离系统。
该参考板预设了一个“分离”终端网络(R2 和 R4),在 CAN 总线上配有共模电容器和额外的电容器(C7、C8 和 C9)以提供保护。它还提供了一个安装 120 欧姆电阻器 R3 的型号,可以与 EVM 一起作为终端线路端(CAN 为 120 欧姆阻抗双绞线电缆)。如果需要,还可以为 TVS 二极管 (D1) 和共模 (CM) 扼流圈 (L1) 等保护元件提供旁路。使用这些选项,客户可以安装所需的元件。
R1SX-3.305/H (U2) 的输出用于为数字隔离器 U1 的次级(CAN 总线)侧以及指示 VCC2 上存在电压的绿色 LED (LED1) 供电。VCC2 还装有一个 120 欧的电阻器 R7,以保持 VCC2 电压始终低于 5.3 V。由于参考板内部从 U2 的输出消耗约 80 mA 的电流,因此用户可以通过连接器引脚 J2-1 或测试点 TP10 使用约 120 mA 的电流为该参考板外部的电路供电。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-REF03-CAN1
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | 开放式 |
|
| 特性 | R-REF03-CAN1 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 3.3 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 120 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 81.28 |
| 宽度 (mm) | 44.96 |
| 高度 (mm) | 18 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-REF03-CAN1
| 1 | 5 | 3.3 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-REF03-CAN1.pdf | Datasheet | |
| recom-gerber-files-r-ref03-can1.zip | Gerber File | 2018-8-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 隔离型ISO1042 CAN收发器参考板 | Official Press Release | 2018-11-8 |