R-REF02-78S 系列

  • 单节 AA 电池产生的 3.3 V(升压转换器)
  • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
  • 输入电压范围低至 0.65 V
  • 0.100" (2.54 mm) 引脚排列
  • 3.5 mm 安装孔

R-REF02-78S 通过单节 AA 电池产生 3.3 V 电压,可直接用于任何应用。参考设计包含一个 AA 电池座和一个 R-78S3.3-0.1 升压转换器。两个跳线接头 J1 和 J2 确保与输出电压和 R-78S 转换器的 CTRL 引脚之间的连接。跳线接头引脚为标准 0.100" (2.54 mm) 间距,有多款匹配的连接器可供选择。提供两个 3.5 mm 安装孔,可快速卡入或螺钉安装。使能引脚可以将 R-78S 置于休眠模式,此时它的功耗仅为 7uA。

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | R-REF02-78S | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.33 0.65 - 3.15 3.3 开放式
特性 R-REF02-78S
Product Category DC/DC
功率(W) 0.33
输入电压(V) 0.65 - 3.15
主输出电压(V) 3.3
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 100
封装类型 开放式
长度 (mm) 75
宽度 (mm) 25
高度 (mm) 17.5
电流(A) 0.1
控制引脚功能 使能
包装类型 气囊
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | R-REF02-78S | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.33 3.3 0.65 - 3.15

文件

标题 类型 日期
R-REF02-78S.pdf Datasheet
recom-gerber-files-r-ref02-78s.zip Gerber File 2019-2-18

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。