R-78W 系列提供有线 0.5 A 开关稳压器,非常适合为高功率 LED 照明、电池供电系统、冷却系统或风扇等应用提供稳定的电压,无需 PCB。效率最高可达 96%,无需使用散热器。这些紧凑型模块具有全面的输出保护,在无负载条件下仅消耗 1 mA 电流。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78W12-0.5
| 15 - 32 | 12 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 2 |
|
R-78W3.3-0.5
| 6.5 - 32 | 3.3 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 3 |
|
R-78W5.0-0.5
| 6.5 - 32 | 5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 4 |
|
R-78W9.0-0.5
| 11 - 32 | 9 | SIP3 | 0.5 |
|
| 特性 | R-78W-0.5 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 17.5 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78W12-0.5
| 6 | 12 | 15 - 32 | 引线 |
| ||
| 2 |
|
R-78W3.3-0.5
| 1.65 | 3.3 | 6.5 - 32 | 引线 |
| ||
| 3 |
|
R-78W5.0-0.5
| 2.5 | 5 | 6.5 - 32 | 引线 |
| ||
| 4 |
|
R-78W9.0-0.5
| 4.5 | 9 | 11 - 32 | 引线 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78W-0.5.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM R-78 Modular Switching Regulators | Digi-Key Daily | Video | 2016-1-18 |