R-78S3.3-0.1-EVM-1 系列

  • 3.3 V,由单节 AA 电池或外部电源(升压转换器)供电
  • 效率达 93%,10% 负载时效率 > 80%
  • 输入电压范围低至 0.65 V
  • 支持输入输出功率测量
  • Micro-USB Type B 或 0.100" (2.54 mm) 引脚排列

R-78S3.3-0.1-EVM-1 评估模块能够从单节 AA 电池或外部电源生成 3.3V 电压。通过使用外部输入电源,可以使用范围为 0.65 V 至 3.15 V 的任何电压源(如其他类型的电池、能量采集器等)。评估模块包含一个 AA 电池座、电源开关、R-78S3.3-0.1 升压转换器和一个 micro-USB 连接器。提供了跳线接头,以便进行各种测试测量。使能引脚可以将 R-78S 置于休眠模式,此时它的功耗仅为 7 μA。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.65 - 3.15 3.3 开放式 0.1
特性 R-78S3.3-0.1-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 0.33
输入电压(V) 0.65 - 3.15
主输出电压(V) 3.3
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 100
封装类型 开放式
长度 (mm) 80
宽度 (mm) 50
高度 (mm) 23
电流(A) 0.1
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 | DC/DC, 0.33W, Single Output
0.33 3.3 0.65 - 3.15

文件

标题 类型 日期
R-78S3.3-0.1-EVM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-fils-r-78s3.3-0.1-evm-1.zip Gerber File 2017-10-20