R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 系列

  • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
  • 与 STLCS01V1 结合使用

R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 分线板与 ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTile 模块和 R-78S3.3-0.1-EVM-1 评估模块配合使用,以演示使用 SensorTile 模块的物联网应用。SensorTile 模块的功能包括 MEMS 数字麦克风、3D 加速度计和陀螺仪、3D 磁力计、MEMS 气压传感器和环境温度。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 | DC/DC
特性 R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1
Product Category DC/DC
长度 (mm) 25
宽度 (mm) 20
高度 (mm) 2
包装类型 气囊
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 | DC/DC

文件

标题 类型 日期
R-78S3.3-0.1-EVM-1_STM-1.pdf Datasheet
recom-gerber-files-r-78s3.3-0.1-evm-1-stm-1.zip Gerber File 2017-11-21

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。