R-78K-0.5 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78K-0.5 系列产品的效率最高可达 96%,因此无需散热器,并且可以在 -40 至 90°C 的温度范围内实现满载工作。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.5 x 7.55 x 10.2 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78K1.5-0.5
重点
| 4.5 - 36 | 1.5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 2 |
|
R-78K1.8-0.5
重点
| 4.5 - 36 | 1.8 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 3 |
|
R-78K12-0.5
重点
| 15 - 36 | 12 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 4 |
|
R-78K15-0.5
重点
| 18 - 36 | 15 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 5 |
|
R-78K2.5-0.5
重点
| 4.5 - 36 | 2.5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 6 |
|
R-78K3.3-0.5
重点
| 4.5 - 36 | 3.3 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 7 |
|
R-78K5.0-0.5
重点
| 6.5 - 36 | 5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 8 |
|
R-78K6.5-0.5
重点
| 8 - 36 | 6.5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 9 |
|
R-78K9.0-0.5
重点
| 12 - 36 | 9 | SIP3 | 0.5 |
|
| 特性 | R-78K-0.5 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 7.55 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78K1.5-0.5
重点
| 0.75 | 1.5 | 4.5 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-78K1.8-0.5
重点
| 0.9 | 1.8 | 4.5 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-78K12-0.5
重点
| 6 | 12 | 15 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-78K15-0.5
重点
| 7.5 | 15 | 18 - 36 | THT |
| ||
| 5 |
|
R-78K2.5-0.5
重点
| 1.25 | 2.5 | 4.5 - 36 | THT |
| ||
| 6 |
|
R-78K3.3-0.5
重点
| 1.65 | 3.3 | 4.5 - 36 | THT |
| ||
| 7 |
|
R-78K5.0-0.5
重点
| 2.5 | 5 | 6.5 - 36 | THT |
| ||
| 8 |
|
R-78K6.5-0.5
重点
| 3.25 | 6.5 | 8 - 36 | THT |
| ||
| 9 |
|
R-78K9.0-0.5
重点
| 4.5 | 9 | 12 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78K-0.5.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 高性能型R-78Kxx 开关稳压器 | Official Press Release |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |