R-78HBxx 系列高效、高输入电压开关稳压器,是替代 78xx 线性稳压器的理想选择,且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。
该转换器具有业界领先的高达 8:1 的输入电压范围,可以充分利用标准和高压电池的储存能量。全面保护的输出非常适合工业应用(尤其是工业标准的 24 VDC 总线电源),L 型版本配有 90° 引脚,可以直接替换对元件高度有严格要求的扁平式稳压器。这款多功能转换器系列功能丰富,包含低纹波、低噪声系数以及 15 mA 的典型短路输入电流。典型应用包括电信、汽车、工业、航空航天和电池供电应用。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HB12-0.5
| 17 - 72 | 12 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 2 |
|
R-78HB12-0.5L
| 17 - 72 | 12 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 3 |
|
R-78HB15-0.5
| 20 - 72 | 15 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 4 |
|
R-78HB15-0.5L
| 20 - 72 | 15 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 5 |
|
R-78HB3.3-0.5
| 9 - 72 | 3.3 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 6 |
|
R-78HB3.3-0.5L
| 9 - 72 | 3.3 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 7 |
|
R-78HB5.0-0.5
| 9 - 72 | 5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 8 |
|
R-78HB5.0-0.5L
| 9 - 72 | 5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 9 |
|
R-78HB6.5-0.5
| 9 - 72 | 6.5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 10 |
|
R-78HB6.5-0.5L
| 9 - 72 | 6.5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 11 |
|
R-78HB9.0-0.5
| 14 - 72 | 9 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
| 12 |
|
R-78HB9.0-0.5L
| 14 - 72 | 9 | SIP3 | 0.5 |
|
| 特性 | R-78HB-0.5 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 17.5 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HB12-0.5
| 6 | 12 | 17 - 72 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-78HB12-0.5L
| 6 | 12 | 17 - 72 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-78HB15-0.5
| 7.5 | 15 | 20 - 72 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-78HB15-0.5L
| 7.5 | 15 | 20 - 72 | THT |
| ||
| 5 |
|
R-78HB3.3-0.5
| 1.65 | 3.3 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 6 |
|
R-78HB3.3-0.5L
| 1.65 | 3.3 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 7 |
|
R-78HB5.0-0.5
| 2.5 | 5 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 8 |
|
R-78HB5.0-0.5L
| 2.5 | 5 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 9 |
|
R-78HB6.5-0.5
| 3.25 | 6.5 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 10 |
|
R-78HB6.5-0.5L
| 3.25 | 6.5 | 9 - 72 | THT |
| ||
| 11 |
|
R-78HB9.0-0.5
| 4.5 | 9 | 14 - 72 | THT |
| ||
| 12 |
|
R-78HB9.0-0.5L
| 4.5 | 9 | 14 - 72 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78HB-0.5.pdf | Datasheet |