R-78HBxx 系列高效、高输入电压开关稳压器,是替代 78xx 线性稳压器的理想选择,且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。
该转换器具有业界领先的高达 8:1 的输入电压范围,可以充分利用标准和高压电池的储存能量。全面保护的输出非常适合工业应用(尤其是工业标准的 24 VDC 总线电源),L 型版本配有 90° 引脚,可以直接替换对元件高度有严格要求的扁平式稳压器。这款多功能转换器系列功能丰富,包含低纹波、低噪声系数以及 15 mA 的典型短路输入电流。典型应用包括电信、汽车、工业、航空航天和电池供电应用。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R-78HB24-0.3
| 36 - 72 | 24 | SIP3 | 0.3 |
| |||||||
2 |
R-78HB24-0.3L
| 36 - 72 | 24 | SIP3 | 0.3 |
|
特性 | R-78HB-0.3 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 7.2 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 36 - 72 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 300 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 17.5 |
认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 71 |
电流(A) | 0.3 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R-78HB24-0.3
| 7.2 | 24 | 36 - 72 | THT |
| |||
2 |
R-78HB24-0.3L
| 7.2 | 24 | 36 - 72 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R-78HB-0.5.pdf | Datasheet |