R-78E 系列是一款开关稳压器模块,旨在提供开关稳压器的所有优势(高效率、宽输入范围、精确的输出电压调节),但批量生产成本较低。由于 R-78E 系列产品的效率最高可达 95%,因此无需散热器。紧凑型 TO-220 兼容 SIP3 封装,尺寸仅为 11.6 x 8.5 x 10.4 mm,因此可以有效节省有限的电路板空间。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-78E12-0.5
| 15.0 - 28.0 | 12 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
2 |
![]() |
R-78E15-0.5
| 18.0 - 28.0 | 15 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
3 |
![]() |
R-78E3.3-0.5
| 6.0 - 28.0 | 3.3 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
4 |
![]() |
R-78E5.0-0.5
| 7.0 - 28.0 | 5 | SIP3 | 0.5 |
| ||||||
5 |
![]() |
R-78E9.0-0.5
| 12.0 - 28.0 | 9 | SIP3 | 0.5 |
|
特性 | R-78E-0.5 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
隔离 | 非隔离 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP3 |
长度 (mm) | 11.6 |
宽度 (mm) | 8.5 |
高度 (mm) | 10.4 |
认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
电流(A) | 0.5 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-78E12-0.5
| 6.0 | 12.0 | 15.0 - 28.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
R-78E15-0.5
| 7.5 | 15.0 | 18.0 - 28.0 | THT |
| ||
3 |
![]() |
R-78E3.3-0.5
| 1.65 | 3.3 | 6.0 - 28.0 | THT |
| ||
4 |
![]() |
R-78E5.0-0.5
| 2.5 | 5.0 | 7.0 - 28.0 | THT |
| ||
5 |
![]() |
R-78E9.0-0.5
| 4.5 | 9.0 | 12.0 - 28.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R-78E-0.5.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
| 2019-3-12 | |
| Landingpage | 2019-2-6 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-18 |
| Youtube Video | 2018-1-25 |