R-78Cxx-1.0 系列开关稳压器非常适合替代 1 Amp 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 96% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,而且高输入电压是一个实用功能。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78C1.8-1.0
| 5 - 42 | 1.8 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 2 |
|
R-78C12-1.0
| 15 - 42 | 12 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 3 |
|
R-78C15-1.0
| 18 - 42 | 15 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 4 |
|
R-78C3.3-1.0
| 7 - 42 | 3.3 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 5 |
|
R-78C5.0-1.0
| 8 - 42 | 5 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 6 |
|
R-78C9.0-1.0
| 12 - 42 | 9 | SIP3 | 1 |
|
| 特性 | R-78C-1.0 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.6 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 10.4 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 68 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78C1.8-1.0
| 1.8 | 1.8 | 5 - 42 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-78C12-1.0
| 12 | 12 | 15 - 42 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-78C15-1.0
| 15 | 15 | 18 - 42 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-78C3.3-1.0
| 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | THT |
| ||
| 5 |
|
R-78C5.0-1.0
| 5 | 5 | 8 - 42 | THT |
| ||
| 6 |
|
R-78C9.0-1.0
| 9 | 9 | 12 - 42 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78C-1.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 |