R-6xxx 系列是一款高性能 1.5 V 至 15 V (18 V)、1.1 A 至 2 A、12 引脚 SIP(单列直插式封装)开关稳压器。同步整流的效率最高可达 97%。短路保护功能将短路输入电流降至 50 mA 以下。
产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-611.8D
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 3.6 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
2 |
![]() |
R-611.8P
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 3.6 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
3 |
![]() |
R-6112D
| 14.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
4 |
![]() |
R-6112P
| 14.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
5 |
![]() |
R-612.5D
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 4.5 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
6 |
![]() |
R-612.5P
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 4.5 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
7 |
![]() |
R-613.3D
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 6 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
8 |
![]() |
R-613.3P
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 6 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
9 |
![]() |
R-615.0D
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 9 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
10 |
![]() |
R-615.0P
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 9 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
11 |
![]() |
R-619.0D
| 11.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
12 |
![]() |
R-619.0P
| 11.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 1.0 |
| ||||||
13 |
![]() |
R-621.8D
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 3.6 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
14 |
![]() |
R-621.8P
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 3.6 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
15 |
![]() |
R-6212D
| 14.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
16 |
![]() |
R-6212P
| 14.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
17 |
![]() |
R-622.5D
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 4.5 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
18 |
![]() |
R-622.5P
| 9.0 - 32.0 | 1.5 ‐ 4.5 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
19 |
![]() |
R-623.3D
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 6 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
20 |
![]() |
R-623.3P
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 6 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
21 |
![]() |
R-625.0D
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 9 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
22 |
![]() |
R-625.0P
| 9.0 - 32.0 | 1.8 ‐ 9 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
23 |
![]() |
R-629.0D
| 11.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 2.0 |
| ||||||
24 |
![]() |
R-629.0P
| 11.0 - 32.0 | 3.3 ‐ 15 | SIP12 | 2.0 |
|
特性 | R-6 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
隔离 | 非隔离 |
输出路数 | 单路 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP12 |
长度 (mm) | 32.2 |
宽度 (mm) | 9.1 |
高度 (mm) | 15.0 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-611.8D
| 3.6 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
2 |
![]() |
R-611.8P
| 3.6 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
3 |
![]() |
R-6112D
| 15.0 | 14.0 - 32.0 | THT |
| |||
4 |
![]() |
R-6112P
| 15.0 | 14.0 - 32.0 | THT |
| |||
5 |
![]() |
R-612.5D
| 4.5 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
6 |
![]() |
R-612.5P
| 4.5 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
7 |
![]() |
R-613.3D
| 6.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
8 |
![]() |
R-613.3P
| 6.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
9 |
![]() |
R-615.0D
| 9.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
10 |
![]() |
R-615.0P
| 9.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
11 |
![]() |
R-619.0D
| 15.0 | 11.0 - 32.0 | THT |
| |||
12 |
![]() |
R-619.0P
| 15.0 | 11.0 - 32.0 | THT |
| |||
13 |
![]() |
R-621.8D
| 7.2 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
14 |
![]() |
R-621.8P
| 7.2 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
15 |
![]() |
R-6212D
| 30.0 | 14.0 - 32.0 | THT |
| |||
16 |
![]() |
R-6212P
| 30.0 | 14.0 - 32.0 | THT |
| |||
17 |
![]() |
R-622.5D
| 9.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
18 |
![]() |
R-622.5P
| 9.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
19 |
![]() |
R-623.3D
| 12.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
20 |
![]() |
R-623.3P
| 12.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
21 |
![]() |
R-625.0D
| 18.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
22 |
![]() |
R-625.0P
| 18.0 | 9.0 - 32.0 | THT |
| |||
23 |
![]() |
R-629.0D
| 30.0 | 11.0 - 32.0 | THT |
| |||
24 |
![]() |
R-629.0P
| 30.0 | 11.0 - 32.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
R-6.pdf | Datasheet |