RY 系列 DC/DC 转换器是一款通用型低成本隔离转换器,内置线性稳压器,可提供稳定且不受负载影响的输出。该系列产品可提供单路或双路输出。通过单路输出型号的 CTRL 引脚,可以由外部使能信号对转换器进行调整或控制。
| 特性 | RY-1209D/P |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | ± 9 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 55 |
| 输出电流 2 (mA) | -55 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.65 |
| 宽度 (mm) | 7.05 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |