这款多功能 DIP16 转换器的部分特性包括具有高功率密度、2:1 输入电压范围和 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围,非常适合需要配备稳压转换器但空间有限的高度复杂的工业和医疗设计。有三种不同的外壳样式和隔离选项。
特性 | RW2-123.3S/H3 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 18 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500 |
隔离电压 (kV) | 3 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP16 |
长度 (mm) | 24.2 |
宽度 (mm) | 14.5 |
高度 (mm) | 9.7 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |