RVPW012 是一款反激式变换器,通过采样变压器原边绕组实现稳压,在数百 kHz 工作频率下支持原边反馈(PSR)。其内置输出电压采样电路的采样电压脉宽可低至 400ns。芯片集成环路补偿电路,动态响应快,可确保开关电源具备优异的稳定性与响应速度。
RVPW012 集成多种控制功能,仅需简单外围器件,且可根据实际设计需求灵活配置。芯片可通过外接电阻实现启动、前馈补偿、内部功率 MOSFET 关断速度编程三大核心功能。此外,功率 MOSFET 的峰值电流可通过电阻编程,实现无损电流采样。通过两颗电阻即可同时设置输入欠压保护与过压保护阈值。
该器件还集成全面的保护功能,包括过载保护(OLP)、输出短路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)及过温保护(OTP),异常解除后可自恢复,最大限度提升开关电源系统的可靠性。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW012-RBE-038-4805-1
新
| 10 | 1.5 | 40 - 60 | 5 |
RVPW012
|
| 特性 | RVPW012-FJ2-CT |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 4 - 80 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 999 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 999 |
| MAX Iout (mA) | 6600 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN5x5 |
| 长度 (mm) | 5.1 |
| 宽度 (mm) | 5.1 |
| 高度 (mm) | 0.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Flyback |
| Number of Phases | 1 |
| Functional Features | Enable, Soft Start, Variable Switching Frequency |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 1.15 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 330 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVPW012.pdf | Datasheet | |
| RVPW012.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 基于分立元件设计高性能隔离 DC/DC 功率级电路 | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |