这款小型 DIP24 转换器的主要特性是尺寸小,隔离电压极高,非常适合高度复杂而电路板空间有限的工业、测试和测量以及医疗应用的设计。
| 特性 | RV-1515S/R6.4 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 15 | 
| 主输出电压(V) | 15 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 132 | 
| 隔离电压 (kV) | 6.4 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 Mini | 
| 长度 (mm) | 32.35 | 
| 宽度 (mm) | 14.7 | 
| 高度 (mm) | 11.1 | 
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 | 
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
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |