这款小型 DIP24 转换器的主要特性是尺寸小,隔离电压极高,非常适合高度复杂而电路板空间有限的工业、测试和测量以及医疗应用的设计。
特性 | RV-1512D/R6.4 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 15 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 85 |
输出电流 2 (mA) | -85 |
隔离电压 (kV) | 6.4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 Mini |
长度 (mm) | 32.35 |
宽度 (mm) | 14.7 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 61010-1, IEC 60950-1, UL 60601-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |
| Youtube Video | 2018-11-20 |