这款小型 DIP24 转换器的主要特性是尺寸小,隔离电压极高,非常适合高度复杂而电路板空间有限的工业、测试和测量以及医疗应用的设计。
特性 | RV-0509D/P |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | ± 9 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 111 |
输出电流 2 (mA) | -111 |
隔离电压 (kV) | 6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 Mini |
长度 (mm) | 32.35 |
宽度 (mm) | 14.7 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
How electronics has been changing motoring | Blog Article | 2019-7-10 |
Worried about gate driver insulation? Apply the 'BIER' test | Blog Article | 2019-3-4 |
隔离DC/DC转换器 | Whitepaper | 2019-2-5 |
High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
DC/DC Converters for GaN Gate Drivers | Whitepaper | 2018-3-30 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |