RU DC/DC 转换器提供两个独立的隔离输出。典型应用包括需要通道间隔离的多通道电路。RUM 采用小型封装,但能提供相似的技术规格,适用于空间有限的应用。这两款转换器均提供 1 KVDC 输入/输出隔离和 1 kVDC 输出/输出隔离。
/H 型号在输入和输出之间提供 2 kVDC 隔离。
特性 | RUM-050505/H |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5 |
主输出电压(V) | 5 / 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100 |
输出电流 2 (mA) | 100 |
隔离电压 (kV) | 2 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP6 |
长度 (mm) | 16.55 |
宽度 (mm) | 6 |
高度 (mm) | 7.7 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RU_RUM.pdf | Datasheet | |
RUM.step | 2D/3D | 2019-7-25 |