RTC2 是一款 2 W、开放式框架、SMD、隔离型 DC/DC 转换器,输入电压范围为 2:1。它提供 5 V (4.5 V - 9 V) 或 24 V (18 V - 36 V) 输入,并提供具有短路保护的单个 5 V 输出。输出经严格调节,输出纹波小于 50 mV。该器件没有最低负载要求,工作温度范围 -40 °C 至 100 °C(需降额)。隔离电压为 3 kVDC/1 kVAC(功能性隔离),并标配控制引脚。该转换器已获得 IEC/EN62368-1 认证,且完全符合 10/10 RoHS 标准。仅需外部 LC 滤波器即可达到 EMC B 级标准。
特性 | RTC2-0505SRW-R |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 4.5 - 9.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 400.0 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 开放式 |
长度 (mm) | 14.99 |
宽度 (mm) | 14.22 |
高度 (mm) | 9.6 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 44.0 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RTC2-RW.pdf | Datasheet | |
RTC2-RW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |