RSOK-Z 系列是技术领先的 DC/DC 转换器系列,具有 4:1 宽输入电压范围 (9 VDC - 36 VDC)。该转换器具有开/关控制功能,增加了便利性和精度。RSOK-Z 拥有高精度以及严格的线路和负载调节,即使在恶劣环境中也能发挥稳定的性能。该器件还提供连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 功能,以提高安全性。该产品经过认证,符合 IEC/EN/UL 62368-1 严格的安全要求,适用于多种工业应用。RSOK-Z 的最大输出功率为 1 W,并且能够在 0% 负载下工作,用途广泛且效率极高。最后,RSOK-Z 绝缘等级为基本绝缘,隔离电压为 3 kVDC/1 min 以及 -40 °C 至 90 °C 的工作温度范围(无需降额),非常适合在要求苛刻的工业环境中使用。
特性 | RSOK-2405SZ/H3 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 87.0 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RSOK-Z.pdf | Datasheet | |
RSOK-Z.STEP | 2D/3D | 2023-2-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了 | Official Press Release | 2023-3-21 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |