高功率密度 2 W SMD 隔离型 DC/DC 单输出转换器。RSH2 提供三种不同的输入范围,并提供单路稳压输出。该器件没有最低负载要求,标准隔离为 2 kVDC/1 min,并提供 3 kVDC/1 min 隔离的 /H3 版本。工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,无需降额。该转换器采用符合工业标准的 DIP14 SMD 引脚排列,具备开/关控制、短路保护和过流保护功能,成为高度复杂的工业设计的理想选择。转换器已通过 IEC/EN/UL62368 a 认证,并符合 10/10 RoHS 标准。
| 特性 | RSH2-1224S/H3-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 12 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 83 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | DIP14 |
| 长度 (mm) | 18.9 |
| 宽度 (mm) | 17.2 |
| 高度 (mm) | 8.7 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 高温下提供2W输出的表面贴装DC/DC转换器 | Official Press Release | |
| 2W SMD DIP14 单路输出转换器 – RSH2 系列 | Podcast | 2022-1-14 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RSH2 Series - 2 Watt SMD DIP14 Single Output | Youtube Video | 2022-10-25 |