RS3K-Z 系列是一款最先进的 DC/DC 转换器,具有 9 VDC 至 36 VDC 的 4:1 宽输入电压范围,确保在各种应用中提供可靠的性能。RS3K-Z 还具有开/关控制功能,可实现快速、轻松的电源管理。设备具有高精度以及严格的线路和负载调节,在极端条件下也可以稳定工作。该转换器还具备连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 功能,以提高安全性。RS3K-Z 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,最大输出功率为 3 W,最小负载为 0%,典型效率最高可达 86%,是工业应用的绝佳选择。该设备在 -40 °C 至 80 °C 的工业温度范围内工作,无需降额。
特性 | RS3K-2405SZ/H3 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 600.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OTP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RS3K(-Z).pdf | Datasheet | |
RS3K(-Z).STEP | 2D/3D | 2023-2-23 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2023-3-21 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2023-7-10 |