RS3E 系列提供极高的功率密度、宽输入电压范围、高达 3 kVDC 的隔离电压,以及 -40 °C 至 +70 °C 的工业工作温度范围,无需降额。这款先进的低成本、SIP8、3 W 转换器具有高效率、严格的调节能力和远程开/关控制等特性,非常适合用于要求苛刻的工业应用中进行复杂的高密度电源设计。
| 特性 | RS3E-243.3S/H3 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 36 |
| 主输出电压(V) | 3.3 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 600 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 兼具功能性和性价比优势的SIP8稳压型DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-6-2 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RS3E Series DC/DC Converter | Datasheet Preview | Video | 2022-1-18 |