该款转换器的部分特性包括极高的功率密度、2:1 或 3:1 的输入电压范围、-40°C 至 +71°C 的宽工作温度范围,并具有开/关控制等额外功能,非常适合高度复杂的工业设计。RS3 提供 2 kV 或 3 kV 隔离选项(1 kVDC 为标准隔离选项)。
特性 | RS3-0515S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 4.5 - 9 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200 |
隔离电压 (kV) | 1 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 71 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |