RS12 是一款先进的 DC/DC 转换器,采用平面变压器技术,能实现非常高的功率密度、4:1 的输入电压、带有 3 kVDC 隔离的稳压 DC 输出,以及 -40 °C 至 +75 °C 的工作温度范围(无需降额,仅通过对流冷却)。RS12 的 SIP8 引脚布局兼容 RS6 (6 W) 和 RS3 (3 W),可在同样大小的封装中提供 3 W、6 W 或 12 W 的输出功率选择,不同之处在于 RS12 使用了金属外壳。这款多功能 DC/DC 转换器还具有 UVLO、CTRL 引脚、可调输出以及简单的 EMC 滤波等附加功能,用途更加广泛,该转换器还获得了 UL/IEC/EN 62368-1 安全认证以及 CB 报告。
| 特性 | RS12-243.3SZ |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 12 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 主输出电压(V) | 2.97 ‐ 3.63 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2400 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 12.1 |
| 高度 (mm) | 9.6 |
| 认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 75 |
| 保护功能 | OLP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RS12.pdf | Datasheet | |
| RS12-SZ.step | 2D/3D | 2020-1-20 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 平面变压器有利于 DC/DC 转换器设计。 | Blog Article | 2023-4-7 |
| 以太网供电 (PoE) | Case Study | 2022-9-15 |
| 峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器 | Blog Article | 2021-9-24 |
| RS12-Z 系列 | Podcast | 2020-9-1 |
| 最大化的发挥DC/DC转换器的性能 | Blog Article | 2020-4-20 |
| SIP8封装内DC/DC转换器的功率密度达到新标杆! | Official Press Release | 2020-2-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Planar Transformers Revolutionize DC-DC Converter Designs | Video | 2023-9-28 |
| RS12-Z Series DC/DC Converter | Datasheet Preview | Video | 2020-7-24 |