RS12 是一款先进的 DC/DC 转换器,采用平面变压器技术,能实现非常高的功率密度、4:1 的输入电压、带有 3 kVDC 隔离的稳压 DC 输出,以及 -40 °C 至 +75 °C 的工作温度范围(无需降额,仅通过对流冷却)。RS12 的 SIP8 引脚布局兼容 RS6 (6 W) 和 RS3 (3 W),可在同样大小的封装中提供 3 W、6 W 或 12 W 的输出功率选择,不同之处在于 RS12 使用了金属外壳。这款多功能 DC/DC 转换器还具有 UVLO、CTRL 引脚、可调输出以及简单的 EMC 滤波等附加功能,用途更加广泛,该转换器还获得了 UL/IEC/EN 62368-1 安全认证以及 CB 报告。
特性 | RS12-2424SZ |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 12.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 21.6 ‐ 26.4 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 12.1 |
高度 (mm) | 9.6 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 75.0 |
保护功能 | OLP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RS12.pdf | Datasheet | |
RS12-SZ.step | 2D/3D | 2020-1-20 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2020-9-1 |
| Official Press Release | 2020-2-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2023-9-28 |
| Video | 2020-7-24 |