RPP30 系列 4:1 输入范围 DC/DC 转换器非常适合需要 -45°C 至 +115°C 宽工作温度范围的高端工业应用和 COTS 军事应用。转换器的外壳尺寸虽然非常紧凑,但内置 EN-55022 B 级 EMC 滤波器,无需任何外部组件。RPP30 采用带棱纹的外壳样式,可以实现主动冷却。该系列已通过 UL-60950-1 认证。
特性 | RPP30-2412SW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 30.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2500.0 |
隔离电压 (kV) | 2.25 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1.2" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 30.5 |
高度 (mm) | 12.7 |
认证 | EN 55022, UL 60950-1 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPP30-2412SW.pdf | Datasheet | |
RPP30.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
DC/DC Converters in High Temperature Environments | Video |