RPP30 系列 4:1 输入范围 DC/DC 转换器非常适合需要 -45°C 至 +115°C 宽工作温度范围的高端工业应用和 COTS 军事应用。转换器的外壳尺寸虽然非常紧凑,但内置 EN-55022 B 级 EMC 滤波器,无需任何外部组件。RPP30 采用带棱纹的外壳样式,可以实现主动冷却。该系列已通过 UL-60950-1 认证。
| 特性 | RPP30-2412DW |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 30 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 主输出电压(V) | ± 12 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1250 |
| 输出电流 2 (mA) | -1250 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1.2" |
| 长度 (mm) | 50.8 |
| 宽度 (mm) | 30.5 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | EN 55022, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPP30-2412DW.pdf | Datasheet | |
| RPP30.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| DC/DC Converters in High Temperature Environments | Video |