RPMB-3.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 3.0 A。可以对 RPMB-3.0 的微调、控制和感应等功能进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
| 特性 | RPMB3.3-3.0-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 9.9 |
| 输入电压(V) | 4 - 36 |
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 9 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 电流(A) | 3 |
| 微调引脚输出电压调整 | 1-9 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMB-3.0-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPMB-3.0-EVM-1.zip | Gerber File | |
| RPMB-3.0-EVM-1.pdf | 2D/3D | 2020-3-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Non-isolated DC/DC range in SMD LGA footprint now includes inputs up to 36V | Official Press Release | 2020-2-19 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMB3.3-3.0
重点
| 3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPMB3.3-3.0-CT
重点
| 3A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |