Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
| 特性 | RPM40-4815DGW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 40 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | ± 13.5 ‐ ± 16.5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1333 |
| 输出电流 2 (mA) | -1333 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 隔板 |
| 长度 (mm) | 101.6 |
| 宽度 (mm) | 57.15 |
| 高度 (mm) | 19 |
| 认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 57 |
| 保护功能 | SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power_Modules.pdf | Datasheet | |
| RP40-GW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |