RPA30-AW 系列为具有高功率密度、宽输入电压范围的 30 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1"x1" 封装尺寸。RPA30-AW 转换器虽然尺寸小巧,但功能丰富,输出电流可达 7.5 A,效率最高可达 89%,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止过温、短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。对于具有散热器的版本,工作温度范围可扩展至 56 °C,无需降额。这些转换器已通过 UL 和 EN50155 认证,非常适合在电路板空间有限的铁路和工业应用中使用。
特性 | RPA30-243.3SAW/N-HC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 30.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 2.97 ‐ 3.63 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 7500.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 16.8 |
认证 | CB, EN 50155, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 56.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 负 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPA30-AW.pdf | Datasheet | |
RPA30-AW-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
| Case Study | 2022-12-22 |
| Blog Article | 2019-7-24 |
| 2019-5-22 | |
| 2019-5-10 | |
| 2019-3-12 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2018-3-12 |
| Youtube Video | 2017-1-30 |