半砖型 RPA100H 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。其具有 10:1 的输入电压范围,涵盖单一产品中从标称 24 VDC 到最高 110 VDC 的所有输入电压(包括 EN50155 瞬态电压),并提供 12 V、15 V、24 V 或 48 VDC 隔离和稳压输出。该系列转换器在整个输入电压范围内始终保持高效率,并配有金属基板,可实现 -40°C 至 +97°C(基板冷却时)的宽工作温度范围。外壳配有螺纹插件,可牢固安装在 PCB 或隔板上,可在高冲击和振动环境下使用。该转换器已通过 UL/IEC/EN60950 认证,并提供三年保修。
| 特性 | RPA100H-11048SRUW/N |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 100 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 16.5 - 140 |
| 主输出电压(V) | 38.4 ‐ 52.8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2100 |
| 隔离电压 (kV) | 4.24 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 半砖 |
| 长度 (mm) | 60.6 |
| 宽度 (mm) | 63.1 |
| 高度 (mm) | 13 |
| 认证 | CB, CE, EN 50155, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 97 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 控制引脚功能 | 负 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA100H-RUW.pdf | Datasheet | |
| RPA100H-RUW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Secure Riding on a Trip / Railway Radio Communication System | Case Study | 2022-12-22 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| High Power Density DC/DC Converters for Industrial and Electro-Mobility Applications | 2019-5-10 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-5-10 | |
| 超宽输入范围的铁路应用DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-4-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |