超宽输入范围的铁路应用DC/DC转换器

DC/DC铁路转换器
RECOM进一步拓展了RPA100H和RPA200H DC/DC铁路转换器,现在包括15V和48V输出的版本,让这些10:1输入电压范围转换器适用于铁路和电动汽车等更广泛的应用。

由于铁路系统的输入电压范围很宽,因此一个设计通常需要三种不同的版本才能涵盖所有24VDC至110VDC的输入电压。RECOM的RPA100H-RUW和RPA200H-RUW超宽输入电压铁路转换器可以提供一体化的解决方案。它们的10:1输入电压范围适用于所有的标准输入电压,只需一个模块即可涵盖24V、36V、48V、72V、96V和110VDC应用,以及EN50155瞬态限值。现在,这些转换器提供12V、15V、24V或48V输出,可用于更广泛的铁路机车车辆和高电压电池等应用。转换器在10:1输入电压范围内可以稳定维持高效率,并可在-40°C至+93.5°C(基板强制冷却)的宽工作温度范围内工作。转换器的外壳配有螺纹插件以在高冲击和振动的使用环境下稳当地安装在PCB或隔板上。转换器通过了CE和UL/IEC/EN 60950认证并享有三年的质量保证。RECOM授权的全球经销商皆可提供样品。
应用
  系列
1 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
  • 10:1 超宽输入电压范围
  • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证
  • CE 标志,CB 报告
2 RECOM | RPA200H-RUW Series | DC/DC, THT, 200W, Single Output
  • 10:1 超宽输入电压范围
  • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证
  • CE 标志,CB 报告