四分之一砖型 RP90Q 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。各个系列均提供三个 4:1 输入电压范围选项,涵盖 9 VDC 至 160 VDC 的所有输入电压,并具有 5 V 至 48 VDC 隔离和稳压输出。该系列高效转换器采用金属基板,可在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作(安装在适当的散热器上时)。外壳配有螺纹插件,可牢固安装在 PCB 或隔板上,可在高冲击和振动环境下使用。该系列转换器通过 EN50155 和 IEC/EN60950 认证。RP90Q-RW 系列提供三年保修。
| 特性 | RP90Q-2424SRW/N | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 89 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 - 36 | 
| 主输出电压(V) | 19.2 ‐ 26.4 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 3700 | 
| 隔离电压 (kV) | 2.25 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1/4砖 | 
| 长度 (mm) | 57.9 | 
| 宽度 (mm) | 36.8 | 
| 高度 (mm) | 12.7 | 
| 认证 | EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 100 | 
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% | 
| 控制引脚功能 | 负 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 卷盘 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RP90Q-RW.pdf | Datasheet | |
| RP90Q-RW.step | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| More Power For Rail Computing / On-Board Computer For Transportation | Case Study | 2022-12-22 | 
| Your Customised Converter Even At Low Quantities / Train Brake System | Case Study | 2022-12-22 | 
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 | 
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 | 
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-5-10 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2019-3-12 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | R-REF04-RIA12-1 | R-REF04-RIA12-1 Reference Design | |
| 2 |   | R-REF04-RIA12-2 | R-REF04-RIA12-2 Reference Design |