四分之一砖型 RP60Q 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。其具有 12:1 的输入电压范围,涵盖单一产品中从标称 24 VDC 到最高 110 VDC 的所有输入电压(包括 EN50155 瞬态电压),并提供 5 V、12 V、15 V、24 V 或 48 VDC 隔离和稳压输出以及感应和微调引脚。该系列转换器在整个输入电压范围内始终保持高效率,工作温度范围为 -40°C 至 +68°C,无需强制空气冷却或降额。转换器外壳配有螺纹插件,使安装更加牢固,可以在高冲击和振动环境中使用。转换器带有 CE 标志,提供三年保修。
| 特性 | RP60Q-11015SRUWB/P |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 60 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14 - 160 |
| 主输出电压(V) | 12 ‐ 16.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4000 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1/4砖 |
| 长度 (mm) | 57.9 |
| 宽度 (mm) | 36.8 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP60Q-RUW.pdf | Datasheet | |
| RP60Q-RUWB.STEP | 2D/3D | 2024-3-11 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for Railway Data Communications | Landingpage | 2022-8-26 |
| Rugged High-Power Converters Meet Stringent Railway Standards | Blog Article | 2022-7-15 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Landingpage | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | |
| 铁路应用的12:1输入四分之一砖DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-11-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-REF04-RIA12-1
| R-REF04-RIA12-1 Reference Design | |
| 2 |
|
RSP150-168
| 150W 168V Clamping Surge Protector |