RP40-FR 系列宽输入范围 DC/DC 转换器专为铁路应用而设计,已通过 EN50155 认证。还通过了 UL60950-1 和 cUL 60950-1 认证,是所有需要通过安全标准认证的高输入电压电信和工业应用的理想之选。
特性 | RP40-4815SFR/N-HC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 40.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 75.0 |
主输出电压(V) | 13.5 ‐ 18 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2666.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 56.8 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 16.8 |
认证 | EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 60.0 |
保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -10%/+20% |
控制引脚功能 | 负 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP40-FR.pdf | Datasheet | |
RP40-FR-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
Rugged High-Power Converters Meet Stringent Railway Standards | Blog Article | 2022-7-15 |
The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
R-REF04-RIA12-1
| R-REF04-RIA12-1 Reference Design | ||
2 |
R-REF04-RIA12-2
| R-REF04-RIA12-2 Reference Design |