RP30-E 系列 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。采用工业标准 2” x 1.6” 封装,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。
| 特性 | RP30-1215DE | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 30 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 - 18 | 
| 主输出电压(V) | ± 13.5 ‐ ± 16.5 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1000 | 
| 输出电流 2 (mA) | -1000 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 2"x1.6" | 
| 长度 (mm) | 50.8 | 
| 宽度 (mm) | 40.6 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 70 | 
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% | 
| 控制引脚功能 | 正 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RP30-E.pdf | Datasheet | |
| RP30-E.step | 2D/3D | 2019-7-25 |