RP20-A 系列是超小型 DC/DC 电源转换器,其具有 2:1 的宽输入电压范围,封装尺寸仅为工业标准 20 W 转换器的一半。RP20-A 系列转换器尺寸虽小,但功能齐全,输出电流最高可达 4.5 安培,效率最高可达 91%,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,内置 A 级 EMC 滤波器,纹波/噪声值低。输出还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障。空载输入电流极低(仅 4 mA/6 mA)。RP20-A 系列适用于电路板空间和/或高度有限的应用,或待机电流至关重要的电池供电系统。
特性 | RP20-2412SA |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 20 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1670 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 25.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 9.9 |
认证 | EN 55024, EN 55032, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 70 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP20-A.pdf | Datasheet | |
RP20-A.step | 2D/3D | 2019-7-25 |