RP20-FR 系列宽输入范围 DC/DC 转换器已通过 UL60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。110 VDC 输入型号专为铁路应用而设计。
| 特性 | RP20-1103.3SFR/XC-HC |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 43 - 160 |
| 主输出电压(V) | 2.97 ‐ 3.63 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4500 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 56.8 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 16.8 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 79 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP20-FR.pdf | Datasheet | |
| RP20-FR-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 低功耗 DC/DC 转换器受惠于复杂设计 | Blog Article | 2023-8-4 |
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| 符合严格铁路标准的高可靠性大功率转换器 | Blog Article | 2022-7-15 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSP20-168
| 20W 168V Clamping Surge Protector |