RP15-AW 系列是超小型宽输入电压范围 DC/DC 电源转换器,封装尺寸仅为工业标准 15 W 转换器的一半。RP15-AW 系列转换器尺寸虽小,但功能齐全,输出电流最高可达 4 安培,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,纹波/噪声值低。输出还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障。RP15-AW 系列适用于电路板空间和/或电路板高度有限的应用。
| 特性 | RP15-2412SAW/N-HC | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 15 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 - 36 | 
| 主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1300 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1"x1" | 
| 长度 (mm) | 31.4 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 16.5 | 
| 认证 | EN 55032, UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 67 | 
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% | 
| 控制引脚功能 | 负 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 卷盘 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RP15-AW.pdf | Datasheet | |
| RP15-AW-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |