RP12-A 系列 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。DIP24 封装提供引脚和 SMD 两种封装,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。
| 特性 | RP12-4812SA |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 12 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 75 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 31.8 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 72 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP12-A.pdf | Datasheet | |
| RP12-A.step | 2D/3D | 2019-7-25 |