RP10-A 系列 DC/DC 电源转换器具有宽输入电压范围,采用 1”x1” 封装。RP10-A 转换器尺寸虽小,但功能齐全,内置 A 级 EMC 滤波器,无最小负载,1.6 kVDC 隔离电压,具有欠压锁定功能,且纹波/噪声低。输出完全受到短路、过流和过压保护,可以在 ±10% 的范围内进行微调。RP10-A 系列不需要外部元器件,因而非常适用于电路板空间有限的应用。
特性 | RP10-123.3SA/P-HC |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 18.0 |
主输出电压(V) | 2.97 ‐ 3.63 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3000.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1"x1" |
长度 (mm) | 31.4 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 16.5 |
认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 78.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP10-A.pdf | Datasheet | |
RP10-A-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |