RP08-AW 系列宽输入范围 DC/DC 转换器已通过 UL60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。24 V 和 110 VDC 输入型号专为铁路应用而设计。DIP24 封装提供引脚和 SMD 两种封装,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。
| 特性 | RP08-4805SAW | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 8 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 75 | 
| 主输出电压(V) | 5 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1600 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP24 | 
| 长度 (mm) | 31.8 | 
| 宽度 (mm) | 20.3 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 85 | 
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RP08-AW.pdf | Datasheet | |
| RP08-AW.stp | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Universal Power For Highly Flexible Train Displays / Passenger Information Displays | Case Study | 2022-12-22 | 
| Your Customised Converter Even At Low Quantities / Train Brake System | Case Study | 2022-12-22 | 
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 | 
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 | 
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | 
RSP20-168
 | 20W 168V Clamping Surge Protector |