RP08-AW 系列宽输入范围 DC/DC 转换器已通过 UL60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。24 V 和 110 VDC 输入型号专为铁路应用而设计。DIP24 封装提供引脚和 SMD 两种封装,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。
特性 | RP08-2412SAW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 8.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 666.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 |
长度 (mm) | 31.8 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-rp08-aw | ||
RP08-AW.pdf | Datasheet | |
RP08-AW.stp | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Case Study | 2022-12-22 |
| Case Study | 2022-12-22 |
| Blog Article | 2022-8-26 |
| Blog Article | 2019-7-24 |
| 2019-5-22 | |
| 2019-3-12 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2018-3-12 |
产品编号 | Description | |||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RSP20-168
| 20W 168V Clamping Surge Protector |