RNM 系列 DC/DC 转换器是超紧凑型隔离式单路输出转换器,适用于电路板空间有限的应用。该系列转换器尺寸虽小,但功能齐全,涵盖 -40°C 至 +85°C 的完整工业工作温度范围,无需降额(达到 +100°C 时需降额),具有 1 kVDC 或 2 kVDC 隔离,以及短路保护(可选)。该系列转换器同样经过 UL-60950-1 和 EN-60950-1 认证,并具有 CB 报告。
特性 | RNM-1215S |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12.0 |
主输出电压(V) | 15 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 66.0 |
隔离电压 (kV) | 1.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP6 |
长度 (mm) | 8.3 |
宽度 (mm) | 8.3 |
高度 (mm) | 6.8 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |