RN 系列紧凑型 1.25 W 单路输出转换器特别适用于所需功率高于 1 W 的应用,但因空间限制,2 W 转换器并不适用。该转换器系列在工业环境下的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C(无需降额),工作温度最高可达 100°C(需要降额)。选项包括 1 kVDC 或 2 kVDC 隔离和连续短路保护 (/P)。
| 特性 | RN-2424S |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1.25 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 |
| 主输出电压(V) | 24 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 52 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP8 |
| 长度 (mm) | 12.6 |
| 宽度 (mm) | 10.1 |
| 高度 (mm) | 7.62 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |